Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
2,2549 kr - 2,2549 kr 6350 I lager
4.15 mm
8.0 mm
8.0 mm
7,4256 kr - 10,3958 kr Fråga angående leveranstidhär
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
3,064 kr - 7,1622 kr 15243 I lager
25.0 mm
31.3 mm
4.0 mm
7,0378 kr - 9,8529 kr 800 I lager
8.2 mm
16.0 mm
25.0 mm
3,0593 kr - 3,0593 kr 49344 I lager
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
7,799 kr - 10,9186 kr 48700 I lager
8.2 mm
16.0 mm
29.0 mm
6,8367 kr - 9,5714 kr 11700 I lager
8.2 mm
16.0 mm
24.0 mm
7,6123 kr - 10,6572 kr 5970 I lager
8.2 mm
16.0 mm
28.0 mm
0,7769 kr - 2,0538 kr 1000 I lager
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,7878 kr - 0,838 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
1,5274 kr - 1,5274 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.2 mm
3.2 mm
2,2757 kr - 2,2757 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
1,6948 kr - 1,6948 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
1,6948 kr - 1,6948 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
6.4 mm
3.2 mm
2000 I lager
3.2 mm
6.4 mm
4.8 mm
2,1831 kr - 2,1831 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
7.0 mm
18.0 mm
2,1881 kr - 2,3928 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
  • av 45
Distans 4.15 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10079935

Prisintervall
2,2549 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
6350 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    4.15 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10187395

Prisintervall
10,3958 kr - 7,4256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 25.0 mm 31.3 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10079959

Prisintervall
7,1622 kr - 3,064 kr

Lagernivåer
15243 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    31.3 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10187371

Prisintervall
9,8529 kr - 7,0378 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10080399

Prisintervall
3,0593 kr - 3,0593 kr

Lagernivåer
49344 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6

10187418

Prisintervall
10,9186 kr - 7,799 kr

Lagernivåer
48700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    29.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187364

Prisintervall
9,5714 kr - 6,8367 kr

Lagernivåer
11700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    24.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10187401

Prisintervall
10,6572 kr - 7,6123 kr

Lagernivåer
5970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Prisintervall
2,0538 kr - 0,7769 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10427453

Prisintervall
0,838 kr - 0,7878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.3 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169964

Prisintervall
1,5274 kr - 1,5274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 2.3 mm 4.8 mm 12.7 mm Nylon 6

10169940

Prisintervall
2,2757 kr - 2,2757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 4.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169803

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 3.2 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon 6

10169698


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 3.2 mm 4.8 mm 12.7 mm Nylon 6

10169711


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 4.3 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169810

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Distans 3.2 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169742


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 4.5 mm 7.0 mm 18.0 mm PA

10319727

Prisintervall
2,1831 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    4.5 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 2.3 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10170014

Prisintervall
2,3928 kr - 2,1881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.3 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169889


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2