Meny Sök

Distans 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10339015

Tillverkarens artikelnummer:

13SP005

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,421 kr
5000 - 19999 0,3789 kr
20000 + 0,341 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

421,00 kr

1000 x 0,421 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 6.4 mm
Innerdiameter 2.3 mm
Ytterdiameter 4.8 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) #2 (M2)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss