Meny Sök

Distans 0.219 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10339367

Tillverkarens artikelnummer:

13SP216

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7167 kr
2500 - 4999 0,6147 kr
5000 + 0,5371 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

358,35 kr

500 x 0,7167 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 6.4 mm
Innerdiameter 5.6 mm
Ytterdiameter 12.7 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) #12 (M5)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss