Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,536 kr - 0,6617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10204689 | 0,947 kr - 1,1691 kr | 3050 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,9719 kr - 2,0498 kr | 33189 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,8631 kr - 1,8136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 1,0681 kr - 1,6036 kr | 17222 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5884 kr - 0,7265 kr | 5000 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,5176 kr - 0,6391 kr | 5181 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,564 kr - 0,6963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,5757 kr - 2,3566 kr | 1000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5168 kr - 0,6379 kr | 970 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0319 kr - 2,1669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,5368 kr - 0,6628 kr | 172 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,5202 kr - 0,6423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,7362 kr - 0,909 kr | 900 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 2200 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,8991 kr - 1,2538 kr | 45959 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta