Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8132 kr - 0,9036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| 0,6492 kr - 0,7612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,2093 kr - 1,2761 kr | 2772 I lager |
|
|
|
||
| 0,4886 kr - 0,7109 kr | 3326 I lager |
|
|
|
||
| 18,5568 kr - 35,347 kr | 1310 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 22,4348 kr - 42,7726 kr | 489 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,4991 kr - 4,553 kr | 98 I lager |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,808 kr - 13,3574 kr | 3963 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,5764 kr - 18,7579 kr | 5461 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,1097 kr - 33,1638 kr | 2859 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,9123 kr - 39,8569 kr | 3661 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 26,3989 kr - 45,1425 kr | 2049 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 17,5083 kr - 33,3506 kr | 32 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 21,1708 kr - 40,3453 kr | 2173 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,3555 kr - 4,2945 kr | 26600 I lager |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,3591 kr - 16,388 kr | 6850 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,5388 kr - 20,3234 kr | 4878 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,1582 kr - 35,4763 kr | 2673 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 19,5909 kr - 37,3291 kr | 3883 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta