20086961
13SP002
| Antal | Enhetspris |
|---|
| Längd på distans | 0.125 in |
|---|---|
| Längd på distans | 3.2 mm |
| Innerdiameter | 0.115 in |
| Innerdiameter | 2.9 mm |
| Ytterdiameter | 0.188 in |
| Ytterdiameter | 4.8 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | #4 |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta