Meny Sök

Distans 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10046791

Tillverkarens artikelnummer:

005691500002

1310 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 35,347 kr
250 - 999 21,1565 kr
1000 + 18,5568 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

883,68 kr

25 x 35,347 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 65.0 mm
Innerdiameter 10.6 mm
Ytterdiameter 22.0 mm
Material PA
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss