Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5012 kr - 0,8987 kr | 113500 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2366 kr - 1,9955 kr | 10000 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8158 kr - 1,4691 kr | 20000 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,6506 kr - 1,3764 kr | 2240 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,9666 kr - 1,6184 kr | 7500 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 5,9462 kr - 21,55 kr | 11500 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 6,0036 kr - 11,1091 kr | 6080 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,4866 kr - 10,1821 kr | 703 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10,4849 kr - 32,0008 kr | 33475 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,5494 kr - 20,0409 kr | 4280 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 8,7038 kr - 16,4987 kr | 535 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,4954 kr - 8,9817 kr | 1319 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,3411 kr - 3,3311 kr | 9625 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 7,9818 kr - 30,0032 kr | 3750 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,8384 kr - 5,3658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,4327 kr - 10,0043 kr | 4700 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,7864 kr - 4,7296 kr | 3900 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,9389 kr - 2,9855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,3213 kr - 5,9314 kr | 66160 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,3698 kr - 4,3682 kr | 2000 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta