Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7722 kr - 1,2122 kr | 13500 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,50 kr - 0,8367 kr | 8200 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 2,5702 kr - 9,2511 kr | 1319 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,1909 kr - 2,1201 kr | 36500 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,2634 kr - 3,9975 kr | 960 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22x1.5
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 10006993 | 1,4645 kr - 2,6057 kr | 11812 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
|
| 1,9823 kr - 3,6577 kr | 10680 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,213 kr - 2,023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,8936 kr - 5,5267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,361 kr - 6,1094 kr | 48660 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0562 kr - 1,9097 kr | 1000 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,1524 kr - 2,0554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8136 kr - 1,4598 kr | 241820 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8935 kr - 1,6508 kr | 22150 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0977 kr - 1,9421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,3965 kr - 4,3536 kr | 9475 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,79 kr - 3,2692 kr | 6512 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,7812 kr - 5,0495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,2517 kr - 9,7268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6701 kr - 1,4177 kr | 740 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta