Meny Sök

Runda ändskydd 2.000 in 1.968 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10007419

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0508-050

31475 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 32,0008 kr
200 - 1999 12,2659 kr
2000 - 3999 11,6482 kr
4000 + 10,4849 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

640,02 kr

20 x 32,0008 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 50.8 mm
h 50.0 mm
Gängstorlekar 2 in
Gängstandard UNF
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss