Meny Sök

Runda ändskydd 0.563 in 0.511 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10006696

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0143-013

20000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,4691 kr
5000 - 49999 0,9537 kr
50000 - 99999 0,9077 kr
100000 + 0,8158 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

734,55 kr

500 x 1,4691 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 14.3 mm
h 13.0 mm
Gängstorlekar M15
Gängstandard Metrisk
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss