Meny Sök

Runda ändskydd 0.937 in 1.496 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10007013

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0238-038

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,3682 kr
1000 - 9999 2,7864 kr
10000 - 19999 2,6427 kr
20000 + 2,3698 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

436,82 kr

100 x 4,3682 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 23.8 mm
h 38.0 mm
Gängstorlekar M24
Gängstandard Metrisk
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss