Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0513 kr - 1,7598 kr | 8250 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 3,7487 kr - 6,9294 kr | 22945 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,4722 kr - 10,3549 kr | 4550 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 6,334 kr - 11,282 kr | 12900 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,1023 kr - 5,8924 kr | 3400 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 8,7038 kr - 16,4987 kr | 135 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,9462 kr - 21,55 kr | 9250 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,4866 kr - 10,1821 kr | 10603 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,5045 kr - 6,4738 kr | 19500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,6104 kr - 8,5322 kr | 61100 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,4955 kr - 8,3279 kr | 2580 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 7,1383 kr - 13,199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 12,3233 kr - 36,0414 kr | 6050 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 13,9319 kr - 24,8267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 15,5119 kr - 56,324 kr | 675 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 19,0739 kr - 49,4559 kr | 5165 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 30,5929 kr - 108,2858 kr | 75 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 9,6662 kr - 17,1273 kr | 2300 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 14,765 kr - 42,991 kr | 6925 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 23,8711 kr - 34,5688 kr | 14865 I lager |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta