Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
8,8611 kr - 9,8457 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
28.0 mm
Vit
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
7,1799 kr - 7,9776 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
21.5 mm
Grå
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
5,3604 kr - 5,956 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
24.0 mm
Grå
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,4476 kr - 0,4973 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
13.5 mm
Vit
30.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
0,5032 kr - 0,5592 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
11.5 mm
Grå
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
3,0745 kr - 3,4161 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14.5 mm
Grå
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,305 kr - 0,3388 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
11.0 mm
Vit
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
3,7048 kr - 4,1164 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
21.5 mm
Grå
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4596 kr - 0,5108 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
Vit
35.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,3402 kr - 1,4891 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
11.5 mm
Grå
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,6664 kr - 2,9627 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
21.5 mm
Vit
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5468 kr - 0,6076 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
Grå
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,8446 kr - 0,9385 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
12.0 mm
Grå
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6708 kr - 0,7453 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
11.5 mm
Vit
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
5,6036 kr - 6,2262 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.0 mm
Grå
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
10,9994 kr - 12,2215 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
27.0 mm
Vit
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
2,3189 kr - 2,5765 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.0 mm
Vit
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
3,5325 kr - 3,925 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
15.0 mm
Grå
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
8,3499 kr - 9,2777 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
19.0 mm
Grå
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,5822 kr - 0,6469 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
12.0 mm
Vit
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 50.0 mm Vit LDPE

20768904

Prisintervall
9,8457 kr - 8,8611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

20768829

Prisintervall
7,9776 kr - 7,1799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

20768294

Prisintervall
5,956 kr - 5,3604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 25.0 mm Vit LDPE - PIR

20769314

Prisintervall
0,4973 kr - 0,4476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm Grå LDPE - PIR

20769116

Prisintervall
0,5592 kr - 0,5032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20768522

Prisintervall
3,4161 kr - 3,0745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm Vit LDPE - PIR

20768973

Prisintervall
0,3388 kr - 0,305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

20768584

Prisintervall
4,1164 kr - 3,7048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm Vit LDPE - PIR

20769345

Prisintervall
0,5108 kr - 0,4596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 25.0 mm Grå LDPE - PIR

20769383

Prisintervall
1,4891 kr - 1,3402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 20.0 mm Vit LDPE

20768492

Prisintervall
2,9627 kr - 2,6664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

20769284

Prisintervall
0,6076 kr - 0,5468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 30.0 mm Grå LDPE - PIR

20769710

Prisintervall
0,9385 kr - 0,8446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm Vit LDPE - PIR

20769659

Prisintervall
0,7453 kr - 0,6708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Grå LDPE

20768683

Prisintervall
6,2262 kr - 5,6036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Vit LDPE

20768768

Prisintervall
12,2215 kr - 10,9994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 20.0 mm Vit LDPE

20768041

Prisintervall
2,5765 kr - 2,3189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20768119

Prisintervall
3,925 kr - 3,5325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm Grå LDPE

20768379

Prisintervall
9,2777 kr - 8,3499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm Vit LDPE - PIR

20769475

Prisintervall
0,6469 kr - 0,5822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm