20768522
20768522
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 300 - 1499 | 3,3166 kr |
| 1500 + | 2,9849 kr |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.0 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta