Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
1,1777 kr - 3,651 kr 8033 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Svart
30.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
2,6788 kr - 7,7777 kr 4725 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
2,9192 kr - 7,4501 kr 1250 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,2869 kr - 2,3411 kr 21 I lager
10.0 mm
1.5 mm
Grå
25.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
5,089 kr - 35,9573 kr 1515 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Svart
60.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,4941 kr - 2,5571 kr 8340 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
35.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
6,0654 kr - 7,541 kr 360 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Svart
80.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,6373 kr - 3,0162 kr 9847 I lager
12.0 mm
1.0 mm
Vit
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
4,7684 kr - 7,0673 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Silver
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,4617 kr - 5,6807 kr 2130 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
0,9364 kr - 1,8384 kr 3392 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Svart
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
1,2208 kr - 2,2262 kr 3556 I lager
10.0 mm
1.5 mm
Vit
25.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
0,9982 kr - 1,9677 kr 2171 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Vit
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
2,0251 kr - 3,7056 kr 10783 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Grå
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
1,2926 kr - 2,3555 kr 927 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Grå
25.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
1,982 kr - 3,605 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
1.0 mm
Grå
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
1,363 kr - 2,497 kr 5795 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Vit
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2,6427 kr - 4,8578 kr 16800 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Vit
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1,1346 kr - 1,7694 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
1.0 mm
Grå
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2,9874 kr - 5,4632 kr 700 I lager
31.8 mm
1.0 mm
Grå
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10093177

Prisintervall
3,651 kr - 1,1777 kr

Lagernivåer
8033 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10246634

Prisintervall
7,7777 kr - 2,6788 kr

Lagernivåer
4725 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10246641

Prisintervall
7,4501 kr - 2,9192 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10181393

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10377123

Prisintervall
35,9573 kr - 5,089 kr

Lagernivåer
1515 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10377055

Prisintervall
2,5571 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
8340 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10377130

Prisintervall
7,541 kr - 6,0654 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10181300

Prisintervall
3,0162 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
9847 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Silver LDPE - PIR

10106402

Prisintervall
7,0673 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10377093

Prisintervall
5,6807 kr - 3,4617 kr

Lagernivåer
2130 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10181355

Prisintervall
1,8384 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
3392 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Vit Polyeten

10181386

Prisintervall
2,2262 kr - 1,2208 kr

Lagernivåer
3556 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Vit Polyeten

10181270

Prisintervall
1,9677 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
2171 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10181348

Prisintervall
3,7056 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
10783 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grå Polyeten

10181423

Prisintervall
2,3555 kr - 1,2926 kr

Lagernivåer
927 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10181317

Prisintervall
3,605 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit LDPE - PIR

10080207

Prisintervall
2,497 kr - 1,363 kr

Lagernivåer
5795 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit LDPE - PIR

10080245

Prisintervall
4,8578 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10080627

Prisintervall
1,7694 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10080672

Prisintervall
5,4632 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm