Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10181355

Tillverkarens artikelnummer:

057201569903

3392 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,8384 kr
500 - 999 1,3084 kr
1000 + 0,9364 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

183,84 kr

100 x 1,8384 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 20.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss