Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0355 kr - 1,7641 kr | 4000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,2042 kr - 15,4816 kr | 4900 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 5,089 kr - 35,9573 kr | 1515 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9364 kr - 1,8384 kr | 3392 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,2208 kr - 2,2262 kr | 1495 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,9709 kr - 1,9246 kr | 6622 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,2869 kr - 2,3411 kr | 21 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1088 kr - 2,1975 kr | 100 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,982 kr - 3,605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,2208 kr - 2,2262 kr | 3556 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2926 kr - 2,3555 kr | 927 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,3124 kr - 4,2226 kr | 1629 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,0216 kr - 6,5351 kr | 1717 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 11,1743 kr - 24,5317 kr | 643 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10,9301 kr - 42,6003 kr | 23 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,8384 kr - 3,3465 kr | 5534 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,3124 kr - 4,2226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,8169 kr - 19,8494 kr | 208 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,957 kr - 23,2534 kr | 9576 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta