Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
1,5224 kr - 2,3456 kr 32700 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
40.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
1,6948 kr - 5,2539 kr 3900 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
12,0376 kr - 30,7007 kr 300 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
70.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
11,6979 kr - 35,2612 kr 510 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
120.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
3,5763 kr - 9,1251 kr 450 I lager
38.1 mm
2.0 mm
Svart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
1,5655 kr - 2,497 kr 13500 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
35.0 mm
LDPE
3.0 mm
5,9893 kr - 10,9869 kr 1000 I lager
50.8 mm
2.0 mm
Svart
76.2 mm
Polyeten
4.0 mm
1
2,2118 kr - 4,0406 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Svart
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
4,9695 kr - 10,5464 kr 10850 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2,614 kr - 9,413 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Grön
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,5763 kr - 8,4747 kr 1200 I lager
25.0 mm
3.0 mm
Svart
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
10,0396 kr - 23,457 kr 640 I lager
50.0 mm
2.0 mm
Svart
100.0 mm
LDPE
4.0 mm
4,7684 kr - 7,745 kr 200 I lager
25.0 mm
1.5 mm
Svart
75.0 mm
LDPE
2.0 mm
2,8501 kr - 7,3124 kr 1000 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
8,9337 kr - 20,7329 kr 1050 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Svart
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
11,1312 kr - 18,3116 kr 733 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Vit
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,1777 kr - 3,651 kr 8033 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Svart
30.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
2,9192 kr - 7,4501 kr 2000 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
3,3178 kr - 7,5213 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Svart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
2,3986 kr - 9,413 kr 100 I lager
25.4 mm
1.0 mm
Blå
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • av 18
Rektangulär Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10078112

Prisintervall
2,3456 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
32700 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10078136

Prisintervall
5,2539 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10246665

Prisintervall
30,7007 kr - 12,0376 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10246696

Prisintervall
35,2612 kr - 11,6979 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

10093160

Prisintervall
9,1251 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

10079669

Prisintervall
2,497 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart Polyeten

10079416

Prisintervall
10,9869 kr - 5,9893 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

10079676

Prisintervall
4,0406 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10081020

Prisintervall
10,5464 kr - 4,9695 kr

Lagernivåer
10850 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grön LDPE - PIR

10081365

Prisintervall
9,413 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Svart LDPE

10092378

Prisintervall
8,4747 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE

10093061

Prisintervall
23,457 kr - 10,0396 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart LDPE

10093276

Prisintervall
7,745 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10246658

Prisintervall
7,3124 kr - 2,8501 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

10093146

Prisintervall
20,7329 kr - 8,9337 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Vit LDPE - PIR

10093641

Prisintervall
18,3116 kr - 11,1312 kr

Lagernivåer
733 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10093177

Prisintervall
3,651 kr - 1,1777 kr

Lagernivåer
8033 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10246641

Prisintervall
7,4501 kr - 2,9192 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10093023

Prisintervall
7,5213 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Blå LDPE - PIR

10081372

Prisintervall
9,413 kr - 2,3986 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm