Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grå Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10181423

Tillverkarens artikelnummer:

057251562003

927 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,3555 kr
500 - 999 1,6804 kr
1000 + 1,2926 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

235,55 kr

100 x 2,3555 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 25.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Grå
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss