Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0392 kr - 42,3397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,654 kr - 5,9766 kr | 2098 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,3862 kr - 29,3577 kr | 145 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,1957 kr - 23,9511 kr | 341 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 15,7701 kr - 47,6063 kr | 300 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 97,6832 kr - 114,2522 kr | 70 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,3178 kr - 8,838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,456 kr - 3,2839 kr | 8823 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,3178 kr - 4,4644 kr | 24136 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10,7003 kr - 11,5923 kr | 1726 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,9725 kr - 6,1147 kr | 155 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9522 kr - 1,4149 kr | 300 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,2265 kr - 1,6949 kr | 8900 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,0251 kr - 2,3456 kr | 131200 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,5942 kr - 2,1489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,9587 kr - 3,4958 kr | 28960 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,7712 kr - 1,1773 kr | 11800 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,2567 kr - 1,9068 kr | 11760 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,3411 kr - 3,9952 kr | 224 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 15,5926 kr - 67,672 kr | 4635 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta