Meny Sök

Rektangulär Rörinsats 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Svart LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10069042

Tillverkarens artikelnummer:

10175

224 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 3,9952 kr
1500 - 9999 2,4416 kr
10000 - 19999 2,3986 kr
20000 + 2,3411 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

599,28 kr

150 x 3,9952 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 40.0 mm
B 27.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.7 mm
T2 1.2 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss