Meny Sök

Rektangulär Rörinsats 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10078396

Tillverkarens artikelnummer:

111370

1726 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 11,5923 kr
250 + 10,7003 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

289,81 kr

25 x 11,5923 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss