Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
51,7042 kr - 75,4629 kr Fråga angående leveranstidhär
80 mm
1.5 mm
Svart
120.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
1,0914 kr - 1,6977 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Svart
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,9713 kr - 1,5109 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Svart
20.0 mm
ABS
1.2 mm
1
1,3953 kr - 2,1706 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Svart
50.0 mm
ABS
1.5 mm
1
1,4134 kr - 2,1987 kr 500 I lager
20.0 mm
Svart
40.0 mm
ABS
1.2 mm
1
2,1467 kr - 3,3393 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,9511 kr - 1,4795 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Svart
20.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,9915 kr - 1,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
1,5069 kr - 2,3441 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
60.0 mm
ABS
1.5 mm
1
5,1309 kr - 7,9814 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Svart
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
  • av 18
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10364215

Prisintervall
75,4629 kr - 51,7042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rörinsats 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Svart ABS

20600082

Prisintervall
1,6977 kr - 1,0914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Rörinsats 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Svart ABS

20600068

Prisintervall
1,5109 kr - 0,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Svart ABS

20600112

Prisintervall
2,1706 kr - 1,3953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Svart ABS

20600099

Prisintervall
2,1987 kr - 1,4134 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Rörinsats 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Svart ABS

20600136

Prisintervall
3,3393 kr - 2,1467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Rörinsats 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Svart ABS

20600075

Prisintervall
1,4795 kr - 0,9511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Svart ABS

20600105

Prisintervall
1,5424 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Rörinsats 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Svart ABS

20600129

Prisintervall
2,3441 kr - 1,5069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Rörinsats 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Svart ABS

20600143

Prisintervall
7,9814 kr - 5,1309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)