Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10327142

Tillverkarens artikelnummer:

057604062003

341 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 23,9511 kr
250 - 999 10,5183 kr
1000 + 8,1957 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

598,78 kr

25 x 23,9511 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Grå
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss