Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
358 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
7,3766 kr - 21,5722 kr 309 I lager
30.0 mm
1.5 mm
Vit
100.0 mm
Polyeten
3.5 mm
1
14,3768 kr - 43,4093 kr 1242 I lager
60.0 mm
2.5 mm
Vit
100.0 mm
Polyeten
4.5 mm
1
9,2173 kr - 23,4128 kr 329 I lager
40.0 mm
1.5 mm
Svart
100.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1
27,3452 kr - 55,9176 kr 3 I lager
60.0 mm
3.5 mm
Svart
110.0 mm
Polyeten
5.5 mm
1
9,6914 kr - 24,6121 kr 223 I lager
50.0 mm
1.5 mm
Grå
60.0 mm
Polyeten
3.5 mm
1
30,1062 kr - 61,5512 kr 308 I lager
60.0 mm
2.0 mm
Svart
120.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1
51,6645 kr - 75,3981 kr 125 I lager
80.0 mm
2.0 mm
Vit
120.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
10,6117 kr - 41,3595 kr 350 I lager
50.0 mm
2.0 mm
Svart
70.0 mm
Polyeten
5.0 mm
1
25,6161 kr - 52,3338 kr 683 I lager
50.0 mm
2.0 mm
Svart
80.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1
11,0859 kr - 43,1723 kr 518 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Vit
80.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
7,9483 kr - 23,2455 kr 2 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Grå
80.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
11,0301 kr - 24,1937 kr 1181 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Vit
80.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
0,7488 kr - 1,143 kr 63560 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Svart
20.0 mm
LDPE
2.0 mm
2,4681 kr - 2,9973 kr 15730 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
10,3886 kr - 11,2546 kr 16576 I lager
50.0 mm
2.0 mm
Svart
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
1,915 kr - 5,9366 kr 155 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Vit
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,2683 kr - 7,0317 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Vit
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,7231 kr - 16,1586 kr 70600 I lager
30.0 mm
2.0 mm
Svart
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
1,1908 kr - 1,6455 kr 1123 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
10078211 4,9177 kr - 15,2451 kr 1752 I lager
50.0 mm
2.0 mm
Svart
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Vit Polyeten

10182338

Prisintervall
21,5722 kr - 7,3766 kr

Lagernivåer
309 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Vit Polyeten

10182406

Prisintervall
43,4093 kr - 14,3768 kr

Lagernivåer
1242 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Svart Polyeten

10182376

Prisintervall
23,4128 kr - 9,2173 kr

Lagernivåer
329 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 110.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Svart Polyeten

10182444

Prisintervall
55,9176 kr - 27,3452 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • A
    110.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grå Polyeten

10182116

Prisintervall
24,6121 kr - 9,6914 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart Polyeten

10182543

Prisintervall
61,5512 kr - 30,1062 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Vit Polyeten

10182550

Prisintervall
75,3981 kr - 51,6645 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Svart Polyeten

10182208

Prisintervall
41,3595 kr - 10,6117 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart Polyeten

10182284

Prisintervall
52,3338 kr - 25,6161 kr

Lagernivåer
683 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit Polyeten

10182253

Prisintervall
43,1723 kr - 11,0859 kr

Lagernivåer
518 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grå Polyeten

10182246

Prisintervall
23,2455 kr - 7,9483 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Vit Polyeten

10182215

Prisintervall
24,1937 kr - 11,0301 kr

Lagernivåer
1181 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 0.8 mm Svart LDPE

10078228

Prisintervall
1,143 kr - 0,7488 kr

Lagernivåer
63560 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078310

Prisintervall
2,9973 kr - 2,4681 kr

Lagernivåer
15730 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rörinsats 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

10078396

Prisintervall
11,2546 kr - 10,3886 kr

Lagernivåer
16576 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078433

Prisintervall
5,9366 kr - 1,915 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078440

Prisintervall
7,0317 kr - 2,2683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rörinsats 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

10078358

Prisintervall
16,1586 kr - 3,7231 kr

Lagernivåer
70600 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078402

Prisintervall
1,6455 kr - 1,1908 kr

Lagernivåer
1123 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10078211

Prisintervall
15,2451 kr - 4,9177 kr

Lagernivåer
1752 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm