10182284
057805069903
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 52,3338 kr |
| 50 - 999 | 33,941 kr |
| 1000 + | 25,6161 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T1 | 0.157 in |
| T1 | 4.0 mm |
| T2 | 2.0 mm |
| T2 | 0.079 in |
| Typ | Load Bearing |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Eroderad |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta