Meny Sök

Rektangulär Rörinsats 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10078440

Tillverkarens artikelnummer:

111382

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 7,2427 kr
1000 + 2,3363 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

724,27 kr

100 x 7,2427 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 50.8 mm
B 25.4 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss