Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Vit Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182550

Tillverkarens artikelnummer:

057908060303

125 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 75,3981 kr
50 - 999 60,6727 kr
1000 + 51,6645 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

753,98 kr

10 x 75,3981 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 120.0 mm
B 80.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Typ Load Bearing
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss