Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
1,2869 kr - 2,3411 kr 21 I lager
10.0 mm
1.5 mm
Grå
25.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
4,9695 kr - 10,5464 kr 10550 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2,614 kr - 9,413 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Grön
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,5763 kr - 8,4747 kr 1200 I lager
25.0 mm
3.0 mm
Svart
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
0,9982 kr - 1,9677 kr 2171 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Vit
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
1,982 kr - 3,605 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
1.0 mm
Grå
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
0,9364 kr - 1,8384 kr 3392 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Svart
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
2,8108 kr - 19,8098 kr 2300 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
4,5416 kr - 10,3775 kr 150 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
2.75 mm
1
3,5763 kr - 9,1251 kr 450 I lager
38.1 mm
2.0 mm
Svart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
11,6131 kr - 82,2357 kr 158 I lager
50.0 mm
1.0 mm
Svart
100.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1
1,2624 kr - 8,3386 kr 195650 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,2208 kr - 2,2262 kr 1495 I lager
10.0 mm
1.5 mm
Svart
25.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
1,1088 kr - 2,1975 kr 100 I lager
16.0 mm
1.5 mm
Grå
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
7,1957 kr - 13,1964 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
2.0 mm
Grå
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,1088 kr - 2,1975 kr 1766 I lager
16.0 mm
1.5 mm
Svart
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
0,9982 kr - 1,9677 kr 8752 I lager
10.0 mm
1.0 mm
Svart
20.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
1,666 kr - 3,0449 kr 2448 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
20.0 mm
Polyeten
1.5 mm
1
2,6788 kr - 7,7777 kr 4725 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
8,3017 kr - 15,4488 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
1.5 mm
Svart
90.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10181393

Prisintervall
2,3411 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10081020

Prisintervall
10,5464 kr - 4,9695 kr

Lagernivåer
10550 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grön LDPE - PIR

10081365

Prisintervall
9,413 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Svart LDPE

10092378

Prisintervall
8,4747 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Vit Polyeten

10181270

Prisintervall
1,9677 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
2171 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10181317

Prisintervall
3,605 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10181355

Prisintervall
1,8384 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
3392 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10377079

Prisintervall
19,8098 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Svart Polyeten

10377116

Prisintervall
10,3775 kr - 4,5416 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

10093160

Prisintervall
9,1251 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Svart Polyeten

10377154

Prisintervall
82,2357 kr - 11,6131 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078488

Prisintervall
8,3386 kr - 1,2624 kr

Lagernivåer
195650 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10181409

Prisintervall
2,2262 kr - 1,2208 kr

Lagernivåer
1495 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10181362

Prisintervall
2,1975 kr - 1,1088 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

10080979

Prisintervall
13,1964 kr - 7,1957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10181379

Prisintervall
2,1975 kr - 1,1088 kr

Lagernivåer
1766 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10181294

Prisintervall
1,9677 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
8752 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10181331

Prisintervall
3,0449 kr - 1,666 kr

Lagernivåer
2448 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10246634

Prisintervall
7,7777 kr - 2,6788 kr

Lagernivåer
4725 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10246672

Prisintervall
15,4488 kr - 8,3017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm