Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
0,7712 kr - 1,1773 kr 11800 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Svart
20.0 mm
LDPE
2.0 mm
8,9337 kr - 20,7329 kr 750 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Svart
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
11,1312 kr - 18,3116 kr 733 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Vit
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
5,1419 kr - 9,4433 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
2.0 mm
Svart
76.2 mm
Polyeten
4.0 mm
1
2,2118 kr - 4,0406 kr 4400 I lager
25.4 mm
1.0 mm
Svart
38.1 mm
Polyeten
3.0 mm
1
9,8279 kr - 22,3912 kr 10 I lager
60.0 mm
2.0 mm
Svart
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,2624 kr - 8,3386 kr 195650 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
11,6979 kr - 35,2612 kr 510 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
120.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
4,5817 kr - 19,8848 kr 5005 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
60.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
2,6427 kr - 2,9573 kr 1100 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
60.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
2,6427 kr - 4,8276 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Grå
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1,2926 kr - 2,3555 kr 2629 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
25.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
4,7684 kr - 7,745 kr 200 I lager
25.0 mm
1.5 mm
Svart
75.0 mm
LDPE
2.0 mm
3,1885 kr - 5,8264 kr 1430 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
1.0 mm
Grå
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,6185 kr - 3,6658 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
1.0 mm
Silver
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,9084 kr - 13,3674 kr 1383 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
40.0 mm
Polyeten
2.5 mm
1
5,4722 kr - 12,6062 kr 3500 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,3986 kr - 9,413 kr 100 I lager
25.4 mm
1.0 mm
Blå
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,5763 kr - 9,1251 kr 450 I lager
38.1 mm
2.0 mm
Svart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
  • av 18
Rektangulär Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Svart LDPE

10078228

Prisintervall
1,1773 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
11800 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

10093146

Prisintervall
20,7329 kr - 8,9337 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Vit LDPE - PIR

10093641

Prisintervall
18,3116 kr - 11,1312 kr

Lagernivåer
733 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart Polyeten

10079393

Prisintervall
9,4433 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10079355

Prisintervall
4,0406 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

10079423

Prisintervall
22,3912 kr - 9,8279 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078488

Prisintervall
8,3386 kr - 1,2624 kr

Lagernivåer
195650 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10246696

Prisintervall
35,2612 kr - 11,6979 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10079119

Prisintervall
19,8848 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
5005 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10079386

Prisintervall
2,9573 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10080658

Prisintervall
4,8276 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Vit Polyeten

10181416

Prisintervall
2,3555 kr - 1,2926 kr

Lagernivåer
2629 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart LDPE

10093276

Prisintervall
7,745 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10080689

Prisintervall
5,8264 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
1430 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10488348


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Silver LDPE - PIR

10144121

Prisintervall
3,6658 kr - 2,6185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

10377062

Prisintervall
13,3674 kr - 1,9084 kr

Lagernivåer
1383 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10081037

Prisintervall
12,6062 kr - 5,4722 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Blå LDPE - PIR

10081372

Prisintervall
9,413 kr - 2,3986 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

10093160

Prisintervall
9,1251 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm