Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Vit LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10093641

Tillverkarens artikelnummer:

199712

733 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 17,7782 kr
250 + 10,807 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

444,46 kr

25 x 17,7782 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 100.0 mm
B 40.0 mm
h1 7.2 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss