Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10079393

Tillverkarens artikelnummer:

111514

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 9,1683 kr
250 + 4,9921 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

229,21 kr

25 x 9,1683 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 76.2 mm
B 38.1 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss