Sidodragpluggar har en konisk design som ger effektivt allmänt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under tillverkning, lagring och transport. Den koniska formen gör det till en ekonomisk lösning för att passa inom ett spektrum av dimensioner. tryckmontering designen med dragtunga möjliggör en enkel och snabb borttagning när kopplingen är tät.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCL2PCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | L | d1 | h | w | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4146 kr - 0,4607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7349 kr - 1,1432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2114 kr - 0,3289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2894 kr - 0,4502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3654 kr - 0,406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3992 kr - 0,4436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,8591 kr - 0,9546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7431 kr - 0,8257 kr | 1000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7585 kr - 0,8428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6733 kr - 1,0474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6692 kr - 1,041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8047 kr - 0,8941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6651 kr - 1,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2822 kr - 0,439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,3346 kr - 0,5205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,427 kr - 0,4744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7277 kr - 1,132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2863 kr - 0,4454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3397 kr - 0,3775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3459 kr - 0,3843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta