Sidodragpluggar har en konisk design som ger effektivt allmänt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under tillverkning, lagring och transport. Den koniska formen gör det till en ekonomisk lösning för att passa inom ett spektrum av dimensioner. tryckmontering designen med dragtunga möjliggör en enkel och snabb borttagning när kopplingen är tät.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCL2PCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | L | d1 | h | w | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3446 kr - 0,5361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4398 kr - 0,4886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2822 kr - 0,4391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2907 kr - 0,4522 kr | 5000 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,4112 kr - 0,4569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,4271 kr - 0,4745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7569 kr - 1,1775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2981 kr - 0,4637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3763 kr - 0,4182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7495 kr - 1,166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7654 kr - 0,8504 kr | 1000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7812 kr - 0,8681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3626 kr - 0,4029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1617 kr - 0,1797 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1448 kr - 0,1609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1448 kr - 0,1609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2949 kr - 0,4588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3499 kr - 0,3888 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3562 kr - 0,3958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6692 kr - 1,041 kr | Fråga angående leveranstidhär |