20747602
20747602
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 0,4607 kr |
| 10000 + | 0,4146 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.161 in |
|---|---|
| D | 29.5 mm |
| d1 | 0.886 in |
| d1 | 22.5 mm |
| d2 | 25.5 mm |
| d2 | 1.004 in |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| L | 15.0 mm |
| L | 0.591 in |
| w | 0.472 in |
| w | 12.0 mm |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta