Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20747589

Tillverkarens artikelnummer:

20747589

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 9999 0,4436 kr
10000 + 0,3992 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

887,20 kr

2000 x 0,4436 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 25.5 mm
d1 19.0 mm
d2 21.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss