Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20747503

Tillverkarens artikelnummer:

20747503

5000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,439 kr
5000 - 24999 0,3136 kr
25000 + 0,2822 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

219,50 kr

500 x 0,439 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 17.5 mm
d1 11.5 mm
d2 13.5 mm
h 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss