Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20747527

Tillverkarens artikelnummer:

20747527

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,4502 kr
5000 - 24999 0,3216 kr
25000 + 0,2894 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

225,10 kr

500 x 0,4502 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 19.5 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss