Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2431 kr - 0,3002 kr | 1300 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 0,3106 kr - 0,3836 kr | 2690 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,281 kr - 0,3469 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3034 kr - 0,3746 kr | 2400 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,136 kr - 0,1679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,9035 kr - 2,3499 kr | 1000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4908 kr - 0,606 kr | 1898 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,4683 kr - 0,5782 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,7754 kr - 0,9574 kr | 8310 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3359 kr - 0,4147 kr | 1708 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,4908 kr - 0,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.199 in
5.1 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,2783 kr - 0,3436 kr | 742 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2981 kr - 0,368 kr | 391 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.435 in
11 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| 0,2981 kr - 0,368 kr | 39991 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,1224 kr - 0,1512 kr | 13932 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,4593 kr - 0,5671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3633 kr - 0,4854 kr | 21044 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.084 in
2.1 mm
|
||
| 0,308 kr - 0,3803 kr | 996 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.162 in
4.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0111 kr - 1,3472 kr | 83978 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,2981 kr - 0,368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm