Meny Sök

Platt bricka 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm Nylon 6/6

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10355732

Tillverkarens artikelnummer:

17M04DIN34816

1708 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4147 kr
5000 - 19999 0,3732 kr
20000 + 0,3359 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

414,70 kr

1000 x 0,4147 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 4.3 mm
Ytterdiameter 12.0 mm
Tjocklek 1.1 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer DIN 34816
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss