Meny Sök

Platt bricka 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nylon 6/6

Dessa platta standardbrickor av naturfärgad nylon ger en bra balans mellan mekanisk styrka och hög beständighet mot temperaturer, kemikalier och nötning för användning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10354872

Tillverkarens artikelnummer:

16M12025200

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,2815 kr
5000 - 19999 2,0533 kr
20000 + 1,848 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 281,50 kr

1000 x 2,2815 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 13.4 mm
Ytterdiameter 25.1 mm
Tjocklek 2.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss