Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
1,4719 kr - 1,8936 kr 3000 I lager
Naturfärgad
PA
1,1686 kr - 1,6273 kr 14000 I lager
Naturfärgad
PA
3,3138 kr - 5,3849 kr 17542 I lager
Naturfärgad
PA
1,1849 kr - 1,6421 kr 533 I lager
Naturfärgad
PA
0,966 kr - 1,3477 kr 66498 I lager
Naturfärgad
PA
3,3581 kr - 5,4736 kr 9881 I lager
Naturfärgad
PA
1,3745 kr - 1,3745 kr 212 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,4524 kr - 4,4524 kr 410 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
10,7147 kr - 10,7147 kr 3506 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
3,1167 kr - 3,1167 kr 41153 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
10042427 7,7667 kr - 7,7667 kr 6822 I lager
Naturfärgad
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3713 kr - 0,3713 kr 67033 I lager
Naturfärgad
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
32,7186 kr - 32,7186 kr 2975 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
6,1042 kr - 6,1042 kr 299 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,4251 kr - 0,5931 kr 184720 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
1,3515 kr - 1,8671 kr 19177 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
3,1598 kr - 3,1598 kr 74049 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
1,7809 kr - 1,7809 kr 25428 I lager
Svart
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
1,3515 kr - 1,8671 kr 54594 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
2,0395 kr - 3,7199 kr 17609 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • av 31
Bricka 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Prisintervall
1,8936 kr - 1,4719 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm PA

10114261

Prisintervall
1,6273 kr - 1,1686 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Prisintervall
5,3849 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
17542 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 9.6 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114186

Prisintervall
1,6421 kr - 1,1849 kr

Lagernivåer
533 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Prisintervall
1,3477 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
66498 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm PA

10114353

Prisintervall
5,4736 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
9881 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042410

Prisintervall
1,3745 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042472

Prisintervall
4,4524 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    44.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042496

Prisintervall
10,7147 kr - 10,7147 kr

Lagernivåer
3506 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Ytterdiameter
    55.5 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184820

Prisintervall
3,1167 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
41153 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Prisintervall
7,7667 kr - 7,7667 kr

Lagernivåer
6822 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Prisintervall
0,3713 kr - 0,3713 kr

Lagernivåer
67033 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10042519

Prisintervall
32,7186 kr - 32,7186 kr

Lagernivåer
2975 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    40.0 mm
  • Ytterdiameter
    72.0 mm
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042489

Prisintervall
6,1042 kr - 6,1042 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041789

Prisintervall
0,5931 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
184720 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041840

Prisintervall
1,8671 kr - 1,3515 kr

Lagernivåer
19177 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184899

Prisintervall
3,1598 kr - 3,1598 kr

Lagernivåer
74049 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213421

Prisintervall
1,7809 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
25428 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041857

Prisintervall
1,8671 kr - 1,3515 kr

Lagernivåer
54594 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.2 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041895

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
17609 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad