Meny Sök

N/A 0.187 in (ID) 0.256 in (OD)

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10355954

Tillverkarens artikelnummer:

17W02564

1898 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,606 kr
5000 - 19999 0,5454 kr
20000 + 0,4908 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

606,00 kr

1000 x 0,606 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 4.7 mm
Ytterdiameter 6.5 mm
Tjocklek 1.1 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss