Meny Sök

Platt bricka 0.125 in 0.199 in 0.045 in Nylon 6/6

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10355831

Tillverkarens artikelnummer:

17W01994

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5883 kr
5000 - 19999 0,5295 kr
20000 + 0,4765 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

588,30 kr

1000 x 0,5883 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 5.1 mm
Tjocklek 1.1 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss