Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2693 kr - 0,3325 kr | 800 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,3633 kr - 0,4854 kr | 5992 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,945 kr - 1,261 kr | 7466 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.473 in
12 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
||
| 0,4439 kr - 0,5481 kr | 3000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.507 in
12.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 0,7475 kr - 0,9229 kr | 1000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.944 in
24 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7746 kr - 0,9562 kr | 977 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,824 kr - 2,4273 kr | 2832 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3548 kr - 0,438 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 1,1093 kr - 1,3696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,9666 kr - 1,2897 kr | 11700 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 1,7523 kr - 2,1634 kr | 3498 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.088 in
27.6 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,1304 kr - 1,3954 kr | 4000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 2,7492 kr - 3,394 kr | 3047 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.810 in
20.6 mm
|
1.490 in
37.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,1504 kr - 1,5368 kr | 5916 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.155 in
3.9 mm
|
||
| 0,5141 kr - 0,6851 kr | 4959 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.522 in
13.3 mm
|
0.712 in
18.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,4991 kr - 3,3321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.015 in
25.8 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,1474 kr - 1,4166 kr | 1000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.518 in
13.2 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 0,6412 kr - 0,7917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.070 in
1.8 mm
|
||
| 0,6377 kr - 0,8517 kr | 2500 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,7863 kr - 3,7056 kr | 13303 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
1.575 in
40 mm
|
0.119 in
3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta