Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3719 kr - 0,4592 kr | 21 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5141 kr - 0,6851 kr | 8693 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 0,2522 kr - 0,3113 kr | 72098 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,344 kr - 0,4247 kr | 33000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3332 kr - 0,4452 kr | 26992 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,5544 kr - 0,7382 kr | 22493 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.422 in
10.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
||
| 0,4854 kr - 0,6477 kr | 10799 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5845 kr - 0,7784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,7472 kr - 0,9041 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3662 kr - 0,4883 kr | 585 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.195 in
5 mm
|
||
| 0,4656 kr - 0,5748 kr | 896 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.092 in
2.3 mm
|
||
| 0,8394 kr - 1,0362 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,2642 kr - 0,3533 kr | 3336 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.136 in
3.5 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.337 in
8.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7862 kr - 0,9514 kr | 11631 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3701 kr - 0,4569 kr | 1130 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,4702 kr - 0,5804 kr | 60000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,945 kr - 1,261 kr | 7466 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.473 in
12 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
||
| 0,4439 kr - 0,5481 kr | 3000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.507 in
12.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 0,7475 kr - 0,9229 kr | 1000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.944 in
24 mm
|
0.098 in
2.5 mm