Meny Sök

N/A 0.331 in (ID) 0.944 in (OD)

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10356968

Tillverkarens artikelnummer:

17W09400

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,896 kr
2500 - 9999 0,8064 kr
10000 + 0,7258 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

448,00 kr

500 x 0,896 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 8.4 mm
Ytterdiameter 24 mm
Tjocklek 2.5 mm
Typ av bricka Platt bricka
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standarder REACH, RoHS, UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss