Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,3044 kr - 0,3758 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.9 mm
0,3949 kr - 0,5271 kr 109490 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
6.4 mm
2.5 mm
0,3332 kr - 0,4452 kr 4995 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.1 mm
11.4 mm
1.2 mm
0,2614 kr - 0,3504 kr 1000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4 mm
8 mm
3.2 mm
0,2792 kr - 0,3446 kr 2986 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.6 mm
9.6 mm
2.4 mm
0,4484 kr - 0,5538 kr 5000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.2 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,5544 kr - 0,7382 kr 22493 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.7 mm
15.9 mm
5.2 mm
0,9134 kr - 1,2179 kr 5978 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.6 mm
14 mm
1.6 mm
0,4926 kr - 0,6578 kr 9988 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,5692 kr - 0,7028 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.5 mm
18 mm
2 mm
0,4983 kr - 0,6635 kr 17204 I lager
Naturfärgad
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,2242 kr - 0,2769 kr 2698 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,3475 kr - 0,4624 kr 25778 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.5 mm
9 mm
3 mm
2,2741 kr - 2,8076 kr 1468 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,4122 kr - 0,5501 kr 33196 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
9.5 mm
4.1 mm
0,5845 kr - 0,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.9 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,4657 kr - 0,5749 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.4 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,3561 kr - 0,4754 kr 3100 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
11.8 mm
0.8 mm
0,3705 kr - 0,4926 kr 66025 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
11.2 mm
0.8 mm
0,3368 kr - 0,4158 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
1.6 mm
  • av 31
N/A 0.200 in (ID) 0.437 in (OD)

10356210

Prisintervall
0,3758 kr - 0,3044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tjocklek
    2.9 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.171 in (ID) 0.250 in (OD)

10355923

Prisintervall
0,5271 kr - 0,3949 kr

Lagernivåer
109490 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.200 in (ID) 0.450 in (OD)

10356258

Prisintervall
0,4452 kr - 0,3332 kr

Lagernivåer
4995 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Ytterdiameter
    11.4 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.156 in (ID) 0.313 in (OD)

10356067

Prisintervall
0,3504 kr - 0,2614 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Tjocklek
    3.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.221 in (ID) 0.377 in (OD)

10356142

Prisintervall
0,3446 kr - 0,2792 kr

Lagernivåer
2986 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Ytterdiameter
    9.6 mm
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.203 in (ID) 0.565 in (OD)

10356456

Prisintervall
0,5538 kr - 0,4484 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    14.4 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.422 in (ID) 0.625 in (OD)

10356593

Prisintervall
0,7382 kr - 0,5544 kr

Lagernivåer
22493 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.7 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    5.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.378 in (ID) 0.551 in (OD)

10356388

Prisintervall
1,2179 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
5978 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.6 mm
  • Ytterdiameter
    14 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.250 in (ID) 0.719 in (OD)

10356722

Prisintervall
0,6578 kr - 0,4926 kr

Lagernivåer
9988 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.336 in (ID) 0.709 in (OD)

10356708

Prisintervall
0,7028 kr - 0,5692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.5 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Tjocklek
    2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 10.4 mm (ID) 15.9 mm (OD)

10356517

Prisintervall
0,6635 kr - 0,4983 kr

Lagernivåer
17204 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354780

Prisintervall
0,2769 kr - 0,2242 kr

Lagernivåer
2698 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A 0.179 in (ID) 0.356 in (OD)

10356074

Prisintervall
0,4624 kr - 0,3475 kr

Lagernivåer
25778 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.5 mm
  • Ytterdiameter
    9 mm
  • Tjocklek
    3 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354858

Prisintervall
2,8076 kr - 2,2741 kr

Lagernivåer
1468 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A 0.210 in (ID) 0.375 in (OD)

10356128

Prisintervall
0,5501 kr - 0,4122 kr

Lagernivåer
33196 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    4.1 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.312 in (ID) 0.375 in (OD)

10356081

Prisintervall
0,7784 kr - 0,5845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.9 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    3.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 0.094 in 0.188 in 0.020 in Nylon 6/6

10355800

Prisintervall
0,5749 kr - 0,4657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.4 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.330 in (ID) 0.465 in (OD)

10356272

Prisintervall
0,4754 kr - 0,3561 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    11.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.318 in (ID) 0.440 in (OD)

10356234

Prisintervall
0,4926 kr - 0,3705 kr

Lagernivåer
66025 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    11.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
3/8 N/A 0.200 in (ID) 0.437 in (OD)

10356203

Prisintervall
0,4158 kr - 0,3368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund