Meny Sök

PCB-stöd med platt bas

I lager

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklekar Längd på distans Köp
1,4901 kr - 1,6556 kr 1089 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 11000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,8943 kr - 2,1048 kr 5000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
2,5086 kr - 2,7873 kr 2764 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,5538 kr - 1,7265 kr 3000 I lager
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,6661 kr - 1,8512 kr 2000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,6852 kr - 1,8724 kr 25 I lager
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,6971 kr - 1,8857 kr 105 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,7845 kr - 1,9827 kr 64009 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,7621 kr - 1,958 kr 771 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,3999 kr - 1,5554 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,5861 kr - 1,7623 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,298 kr - 2,4847 kr 123000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,1933 kr - 1,3258 kr 10303 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,6946 kr - 1,8829 kr 57642 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,834 kr - 2,0379 kr 89966 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,7172 kr - 1,908 kr 4000 I lager
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 3700 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,2118 kr - 2,3698 kr 7013 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,8062 kr - 2,0069 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • av 2
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001769

Prisintervall
1,6556 kr - 1,4901 kr

Lagernivåer
1089 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021996

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022450

Prisintervall
2,1048 kr - 1,8943 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153086

Prisintervall
2,7873 kr - 2,5086 kr

Lagernivåer
2764 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

10316405

Prisintervall
1,7265 kr - 1,5538 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.3 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153093

Prisintervall
1,8512 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

10316412

Prisintervall
1,8724 kr - 1,6852 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.3 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021941

Prisintervall
1,8857 kr - 1,6971 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021965

Prisintervall
1,9827 kr - 1,7845 kr

Lagernivåer
64009 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022009

Prisintervall
1,958 kr - 1,7621 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022405

Prisintervall
1,5554 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001776

Prisintervall
1,7623 kr - 1,5861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021873

Prisintervall
2,4847 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
123000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021910

Prisintervall
1,3258 kr - 1,1933 kr

Lagernivåer
10303 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Kretskortsstöd 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021958

Prisintervall
1,8829 kr - 1,6946 kr

Lagernivåer
57642 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153109

Prisintervall
2,0379 kr - 1,834 kr

Lagernivåer
89966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

10316429

Prisintervall
1,908 kr - 1,7172 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.3 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021972

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022375

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
7013 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001745

Prisintervall
2,0069 kr - 1,8062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm